Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174013
XTPPVPC-H700W425

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Plastikowa przegroda dla sekcji XP, Wys. x szer. = 700x425 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
174013
EAN
4015081704736
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
650 mm
Szerokość produktu
330 mm
Masa produktu
1.59 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPPVPC-H700W425

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Klosz

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Pozycja montażu
Rusztowanie

Eksport specyfikacji produktu