Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Podział między modułami XF, szyna zbiorcza na górze, wys.= 300 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
174022
|
| EAN |
4015081704828
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
300 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
0.95 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTPFUUZ-H300
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 3a Do wygrodzeń w formie 2a Do wygrodzeń w formie 3b Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 2b |
| Kolor |
Szary
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
25 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
12
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|