Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174086
XTPZBEZ1

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Izolacja podstawy wsporczej szyn zbiorczych, pionowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
174086
EAN
4015081705467
Długość/głębokość produktu
4 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
690 mm
Masa produktu
0.23 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPZBEZ1

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Czerwony
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Inne maszyny
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu