Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174166
LOCK-KIT-IKA

Systemy niskiego napięcia xComfort IKA Eaton, rozdzielnice końcowe. Cylindryczna wkładka zamka do IKA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort IKA zestaw blokad
Numer katalogowy
174166
EAN
4015081706280
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
0.015 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
LOCK-KIT-IKA

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Zamek z 2 kluczami zapasowymi
Standardowa rozdzielnica IKA
Kwestie dotyczące akcesoriów
Przemysłowa rozdzielnica IKA
Profesjonalna rozdzielnica IKA

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Typ
  • Przemysłowa rozdzielnica IKA
  • Profesjonalna rozdzielnica IKA
  • Standardowa rozdzielnica IKA

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.