Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174170
N/PE-6-IKA

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort IKA firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. IKA złącza zamienne lub rozszerzające, N/PE-6

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort IKA zacisk śrubowy
Numer katalogowy
174170
EAN
4015081706327
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
160 mm
Masa produktu
0.075 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
N/PE-6-IKA

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Zacisk śrubowy IP2X
Kwestie dotyczące akcesoriów
Przemysłowa rozdzielnica IKA
Profesjonalna rozdzielnica IKA
Standardowa rozdzielnica IKA
Części zapasowe

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Część zamienna
Typ
  • Przemysłowa rozdzielnica IKA
  • Profesjonalna rozdzielnica IKA
  • Standardowa rozdzielnica IKA
  • Części zapasowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.