Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174175
N/PE-18-IKA

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort IKA firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. IKA złącza zamienne lub rozszerzające, N/PE-18

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort IKA zacisk śrubowy
Numer katalogowy
174175
EAN
4015081706372
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
295 mm
Masa produktu
0.13 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
N/PE-18-IKA

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Zacisk śrubowy IP2X
Części zapasowe
Profesjonalna rozdzielnica IKA
Kwestie dotyczące akcesoriów
Przemysłowa rozdzielnica IKA
Standardowa rozdzielnica IKA

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Część zamienna
Typ
  • Przemysłowa rozdzielnica IKA
  • Profesjonalna rozdzielnica IKA
  • Standardowa rozdzielnica IKA
  • Części zapasowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.