Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174178
BOLT-IKA

Systemy niskiego napięcia xComfort IKA Eaton, rozdzielnice końcowe. Szybkozłączka IKA, Część zamienna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort IKA inne akcessoria
Numer katalogowy
174178
EAN
4015081706402
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
46 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
0.002 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BOLT-IKA

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Używane z
Sworznie zamykające zapasowe
Przemysłowa rozdzielnica IKA
Profesjonalna rozdzielnica IKA
Standardowa rozdzielnica IKA
Części zapasowe

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Część zamienna
Typ
  • Przemysłowa rozdzielnica IKA
  • Profesjonalna rozdzielnica IKA
  • Standardowa rozdzielnica IKA
  • Części zapasowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.