Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174181
Kod modelu: DOOR-1/8-T-IKA

Systemy niskiego napięcia xComfort IKA Eaton, rozdzielnice końcowe. Przezroczyste drzwiczki do kompaktowej rozdzielnicy IP65 IKA do stosowania w wilgotnych lokalizacjach, Część zamienna, 1-rząd 8 SU, w tym mechanizm blokujący

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort IKA drzwi
Numer katalogowy
174181
EAN
4015081706433
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
231 mm
Szerokość produktu
238 mm
Masa produktu
0.035 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
DOOR-1/8-T-IKA

Delivery program

Typ
  • Przemysłowa rozdzielnica IKA
  • Profesjonalna rozdzielnica IKA
  • Standardowa rozdzielnica IKA
  • Części zapasowe
Typ akcesor. / części zam.
IKA
Drzwi
Część zamienna

Additional information

Funkcje
Część zamienna
Używane z
Drzwi zapasowe
Standardowa rozdzielnica IKA
Profesjonalna rozdzielnica IKA
Części zapasowe
Przemysłowa rozdzielnica IKA

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.