Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174182
DOOR-1/12-T-IKA

Systemy niskiego napięcia xComfort IKA Eaton, rozdzielnice końcowe. Przezroczyste drzwiczki do kompaktowej rozdzielnicy IP65 IKA do stosowania w wilgotnych lokalizacjach, Część zamienna, 1-rząd 12 SU, w tym mechanizm blokujący

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort IKA drzwi
Numer katalogowy
174182
EAN
4015081706440
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
246 mm
Szerokość produktu
310 mm
Masa produktu
0.045 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
DOOR-1/12-T-IKA

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Używane z
Drzwi zapasowe
Przemysłowa rozdzielnica IKA
Profesjonalna rozdzielnica IKA
Standardowa rozdzielnica IKA
Części zapasowe

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Drzwi
IKA
Część zamienna
Typ
  • Przemysłowa rozdzielnica IKA
  • Profesjonalna rozdzielnica IKA
  • Standardowa rozdzielnica IKA
  • Części zapasowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.