Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174271
XSFB06506

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Rama cokołu, dla szer.xgłęb.=650x600mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
174271
EAN
4015081707331
Długość/głębokość produktu
576 mm
Wysokość produktu
240 mm
Szerokość produktu
651 mm
Masa produktu
15.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSFB06506

Dodatkowe informacje

Cechy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Profil stabilizacji podstawy

Technical data - mechanical

Odporność udarowa
IK10
Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu