Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. Rama podstawowa Szer=850 mm, Wys.=1400mm
| Nazwa produktu |
Rama montażowa xEffect xVtl firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
174282
|
| EAN |
4015081707447
|
| Długość/głębokość produktu |
120 mm
|
| Wysokość produktu |
1350 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
11 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XVTL-BP-F-85/14
|
| Cechy |
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Nie dotyczy.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Nie dotyczy.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
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
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
6 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Nie dotyczy obudów metalowych.
|
| Wyposażone w: |
Płyta montażowa
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Stopień ochrony |
IK10
Inne maszyny |
| Jakość materiału |
Inne maszyny
|
| Kolor |
Szary
|
| Dopuszczalne obciążenie płyty mont. zgodnie z normą IEC 62208 — maks. |
4000 N
|
| Liczba zamków |
0
|
| Numer RAL |
7035
|
| Materiał |
Stal
|
| Sposób montażu |
Mocowanie do ściany
|
| Kategoria przepięciowa |
IV
|
| Typ izolacji |
Model ścienny stojący
|
| Klasa ochrony |
I
|
| Liczba pokryw/drzwi |
0
|
| Odpowiednie do |
Montaż metryczny
|
| Dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z normą IEC 62208 — maks. |
5000 N
|
| Dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z normą IEC 62208 — maks. |
1000 N
|
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|