Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174289
XLSR52065

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall closed, for HxW = 2000 x 650mm, IP55, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174289
EAN
4015081707515
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1950 mm
Product Width
560 mm
Product Weight
17.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR52065

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
20 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.