Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174292
XLSR51885

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall closed, for HxW = 1800 x 850mm, IP55, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174292
EAN
4015081707546
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1750 mm
Product Width
760 mm
Product Weight
23.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR51885

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
20 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.