Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174306
Kod modelu: XLSD5S1865

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1800 x 650mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174306
EAN
4015081707683
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
642 mm
Product Weight
7.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5S1865

Additional information

Features
EMC-version

Delivery program

Color
Gray
Model
Stop door

Technical Data - Mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP55
NEMA 4X

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.