Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174485
AZ-B63

Wyłącznik nadprądowy xEffect – AZ serii Eaton Moeller. Wyłącznik nadprądowy (MCB), 63A, 1-bieg., charakterystyka typu B

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Numer katalogowy
174485
EAN
4015081709410
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
0.225 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
AZ-B63

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Używane z
Wyłącznik nadprądowy
AZ

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
63 A
Zastosowanie
  • Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Charakterystyka wyzwalania
B
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
  • AZ
  • Wyłącznik nadprądowy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
5,2 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
5.2 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 230 V
25 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 400 V
25 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
75 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
50 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
2.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
50 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
2.5 mm²
Stopień ochrony
IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1.5

Eksport specyfikacji produktu