Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda pozioma, 2x IZMX16, Szer.=800mm, D = 800 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
174565
|
| EAN |
4015081710201
|
| Długość/głębokość produktu |
620 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
660 mm
|
| Masa produktu |
2.43 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPIXBCB-H-0804
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
Inne maszyny
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Inne maszyny
|