Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174567
XPIX16CCB-B-06

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Podział wewnętrzny pionowy, 2x IZMX16, Dół, D = 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
174567
EAN
4015081710225
Długość/głębokość produktu
502 mm
Wysokość produktu
1268 mm
Szerokość produktu
65 mm
Masa produktu
13.09 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPIX16CCB-B-06

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 2a

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
65 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu