Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174576
Kod modelu: XMPIX16W-C-H500W600

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia IZMX16, wysuwny, Wys. x szer. = 500 x 600 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
174576
EAN
4015081710317
Długość/głębokość produktu
29.5 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
2.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMPIX16W-C-H500W600

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu