Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia 2 x IZMX16, wysuwny, Wys. x szer. = 500x800 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
174577
|
| EAN |
4015081710324
|
| Długość/głębokość produktu |
29.5 mm
|
| Wysokość produktu |
500 mm
|
| Szerokość produktu |
720 mm
|
| Masa produktu |
2.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMPIX2X16W-C-H500W800
|
| Materiał |
Inne maszyny
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|