Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174579
XMPIX16F-C-H500W600

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia IZMX16, Mocowany na stałe, Szer.=500x600mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
174579
EAN
4015081710348
Długość/głębokość produktu
29.5 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
2.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMPIX16F-C-H500W600

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
500 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu