Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174584
XMPIX40F-C-H600W800

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia IZMX40, Mocowany na stałe, Szer.=600x800mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
174584
EAN
4015081710393
Długość/głębokość produktu
29.5 mm
Wysokość produktu
600 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
3.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMPIX40F-C-H600W800

Technical data - mechanical

Materiał
Inne maszyny
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu