Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1746

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Malleable iron, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
1746
UPC
784564117465
Product Length/Depth
7.6 in
Product Height
6.6 in
Product Width
15.5 in
Product Weight
12.4 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
3-1/2"
Style
Clamp

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.