Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1747

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Malleable iron, 4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
1747
UPC
784564117472
Product Length/Depth
19.3 in
Product Height
8.9 in
Product Width
8.1 in
Product Weight
15.25 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
4"
Style
Clamp

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.