Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174703
SWD4-SP-4124

Eaton SWD4, rozgałęźnik SmartWire-DT IP67, z wtyku M12 na dwa gniazda M12, styk 4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, rozgałęziacz
Numer katalogowy
174703
EAN
4015081711895
Długość/głębokość produktu
53.8 mm
Wysokość produktu
14.7 mm
Szerokość produktu
33.3 mm
Masa produktu
0.03 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA
Notatki dotyczące katalogu
nie dotyczy
Kod modelu
SWD4-SP-4124

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
90 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
90 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco wg IEC 60068-2-2
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: dopuszczalna
Temp. podczas pracy — maks.
90 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Typ połączenia
2 * gniazda M12, 5-pinowy, We/wy na styku przyłączeniowym 4
Połączenie 1: Wtyk M12 (kodowanie A)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Straty mocy
0 W

Features & functions

Funkcje
Do rozdzielania sygnałów we/wy złącza we/wy M12

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67
IP67 (zgodnie z IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Kategoria produktu
Akcesoria SmartWire-DT
Typ
Rozdzielacz o stopniu ochrony IP67, z wtyku M12 na dwa gniazda M12 z sygnałem we/wy na pinie 4

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.