Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174704
Kod modelu: SWD4-SP-4122

Eaton SWD4, rozgałęźnik SmartWire-DT IP67, z wtyku M12 na dwa gniazda M12, styk 2

General specifications

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, rozgałęziacz
Numer katalogowy
174704
EAN
4015081711901
Długość/głębokość produktu
53.8 mm
Wysokość produktu
14.7 mm
Szerokość produktu
33.3 mm
Masa produktu
0.03 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL
Notatki dotyczące katalogu
nie dotyczy
Kod modelu
SWD4-SP-4122

Features & Functions

Funkcje
Do rozdzielania sygnałów we/wy złącza we/wy M12

General information

Stopień ochrony
IP67
IP67 (zgodnie z IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Kategoria produktu
Akcesoria SmartWire-DT
Typ
Rozdzielacz o stopniu ochrony IP67, z wtyku M12 na dwa gniazda M12 z sygnałem we/wy na pinie 2

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami

Climatic environmental conditions

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
90 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
90 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Suche gorąco wg IEC 60068-2-2
Warunki środowiskowe
Kondensacja: dopuszczalna
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Temp. podczas pracy — maks.
90 °C

Electrical rating

Straty mocy
0 W

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak

Design verification

Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.