Eaton SWD4, rozgałęźnik SmartWire-DT IP67, z wtyku M12 na dwa gniazda M8, 4-biegunowy, styk 4
| Nazwa produktu |
Eaton SWD4, akcesoria, rozgałęziacz
|
| Numer katalogowy |
174705
|
| EAN |
4015081711918
|
| Długość/głębokość produktu |
47 mm
|
| Wysokość produktu |
14.7 mm
|
| Szerokość produktu |
31.4 mm
|
| Masa produktu |
0.03 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
UL |
| Notatki dotyczące katalogu |
nie dotyczy
|
| Kod modelu |
SWD4-SP-4084
|
| Pozycja montażu |
Zgodny z wymaganiami
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
90 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
90 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: dopuszczalna
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
90 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| Typ połączenia |
2 * gniazda M8, 4-pinowy, We/wy na styku przyłączeniowym 4
Połączenie 1: Wtyk M12 (kodowanie A) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Straty mocy |
0 W
|
| Funkcje |
Do rozdzielania sygnałów we/wy złącza we/wy M12
|
| Stopień ochrony |
IP67 (zgodnie z IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67 |
| Kategoria produktu |
Akcesoria SmartWire-DT
|
| Typ |
Rozdzielacz o stopniu ochrony IP67, z wtyku M12 na dwa 4-biegunowe gniazda M8 z sygnałem we/wy na pinie 4
|