Eaton SWD4, rozgałęźnik SmartWire-DT IP67, z wtyku M12 na dwa 3-biegunowe gniazda M8
| Nazwa produktu |
Eaton SWD4, akcesoria, rozgałęziacz
|
| Numer katalogowy |
174707
|
| EAN |
4015081711932
|
| Długość/głębokość produktu |
47 mm
|
| Wysokość produktu |
14.7 mm
|
| Szerokość produktu |
31.4 mm
|
| Masa produktu |
0.03 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CSA |
| Notatki dotyczące katalogu |
nie dotyczy
|
| Kod modelu |
SWD4-SP-3084
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
90 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
90 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: dopuszczalna
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
90 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| Typ połączenia |
Połączenie 1: Wtyk M12 (kodowanie A)
2 * gniazda M8, 3-pinowy, We/wy na styku przyłączeniowym 4 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Straty mocy |
0 W
|
| Funkcje |
Do rozdzielania sygnałów we/wy złącza we/wy M12
|
| Stopień ochrony |
IP67
IP67 (zgodnie z IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4) |
| Kategoria produktu |
Akcesoria SmartWire-DT
|
| Typ |
Rozdzielacz o stopniu ochrony IP67, z wtyku M12 na dwa 3-biegunowe gniazda M8
|