Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174716
Kod modelu: EU1M-SWD-NOP

Eaton EU1M, trójnik SWD do modułu uniwersalnego IP69K

General specifications

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, połączenie wtykowe
Numer katalogowy
174716
EAN
4015081712021
Długość/głębokość produktu
85.6 mm
Wysokość produktu
20.1 mm
Szerokość produktu
41.1 mm
Masa produktu
0.05 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E170645
CSA
UL
IEC/EN 61131-2
Notatki dotyczące katalogu
Moduł zastępczy do skonfigurowanych, ale jeszcze niezainstalowanych modułów SWD (IP67)
Kod modelu
EU1M-SWD-NOP

Features & Functions

Funkcje
Do skonfigurowanych, ale jeszcze niezainstalowanych modułów SWD podłączonych do kabla taśmowego SWD SWD4-..LR5-2S

General information

Zużycie prądu
45 mA, Sieć SmartWire-DT, 24 V, bez czujnika i zasilania we/wy
Stopień ochrony
IP69 (zgodnie z IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP69
Sposób montażu
Szyna DIN
Montaż na śruby (M4)
Profil montażowy (Clip M20)
Sposób montażu
Szyna DIN
Montaż na śruby (M4)
Profil montażowy (Clip M20)
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT

Ambient conditions, mechanical

Przyspieszenie stałe
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Stała amplituda
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Upuszczenia i przewrócenia
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodnie z IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
30 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń

Climatic environmental conditions

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco wg IEC 60068-2-2
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: dopuszczalna
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Temp. podczas pracy — maks.
70 °C
Wilgotność względna
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Wyładowanie w powietrzu
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
Impuls wyzwalający
2 kV, Kabel zasilania, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
1 kV, Kabel sygnałowy, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
1 kV, Kabel SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
Wyładowanie stykowe
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
Prąd źródłowy
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 55011)
Wartość przepięcia
0,5 kV, Przewody zasilające udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC
1 kV, Przewody we/wy udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC

Electrical rating

Straty mocy
0,9 W

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Typ połączenia
5-pinowe gniazdo M12 (kodowanie A), Zasilanie i czujnik we/wy
Wejście SWD: Wtyk M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
Wyjście SWD: Gniazdo M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
Szybkość przesyłania danych
2 MBit/s, SmartWire-DT
Ustawianie automatyczne
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielony dioda LED
Stacja
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, sieć SmartWire-DT

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.9 W
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.