Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174744
EU8E-SWD-16DX

Eaton EU8E, blok modułów we/wy SWD IP69K, 16 wejść z zasilaniem 24 V DC, 8 gniazd we/wy M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton EU8E, moduł cyfrowy
Numer katalogowy
174744
EAN
4015081712304
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
212.6 mm
Szerokość produktu
61.6 mm
Masa produktu
0.32 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA
IEC/EN 61131-2
Kod modelu
EU8E-SWD-16DX

Warunki otoczenia, mechaniczne

Przyspieszenie stałe
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Stała amplituda
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Upuszczenia i przewrócenia
Wysokość spadku 50 mm, Spadek wg IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
30 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Warunki środowiskowe
Kondensacja: dopuszczalna
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Wilgotność względna
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Typ połączenia
Wyjście SWD: Gniazdo M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
Wejście SWD: Wtyk M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
5-pinowe gniazdo M12 (kodowanie A), Zasilanie i czujnik we/wy
Szybkość przesyłania danych
Ustawianie automatyczne
2 MBit/s, SmartWire-DT
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu wejścia: Żółta dioda LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielona dioda LED
Protokół
Inne systemy magistralne
Stacja
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, sieć SmartWire-DT

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
5.2 W

Dane elektryczne

Prąd wejściowy
4 mA (przy 24 V DC, Wejścia cyfrowe)
Prąd wejściowy przy sygnale 1
4 mA
Straty mocy
5,2 W
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
Impuls wyzwalający
2 kV, Kabel zasilania, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
1 kV, Kabel SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
1 kV, Kabel sygnałowy, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
Wyładowanie stykowe
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
Prąd źródłowy
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 55011)
Wartość przepięcia
1 kV, Przewody we/wy udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC
0,5 kV, Przewody zasilające udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Cechy
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (zasilanie czujników)
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Zabezpieczenie przeciążeniowe (zasilanie czujnika)
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funkcje
Do podłączania cyfrowych sygnałów we/wy

Informacje ogólne

Zużycie prądu
70 mA, Maks. pobór prądu na wtyk we/wy M12, Zasilanie czujnika, Sieć SmartWire-DT
231 mA, Sieć SmartWire-DT, 24 V, bez czujnika i zasilania we/wy
Stopień ochrony
IP69K
Sposób montażu
Montaż na śruby (M4)
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT
Typ
Moduły cyfrowe
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Opóźnienie wejścia
< 0,2 ms
Typ wartości granicznej 1
Niskie: < 5 V DC
Wysoki: > 15 V DC
Liczba wejść (cyfrowych)
16
Liczba wyjść (cyfrowych)
0

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wejście do wejścia: nie
Wejścia dla SmartWire-DT: nie

Eksport specyfikacji produktu