Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174751
SWD4-ACAP-10

Eaton SWD4, zatyczka do gniazda M12, Scenariusz aktywny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, zatyczka ochronna
Numer katalogowy
174751
EAN
4015081712373
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
16.3 mm
Szerokość produktu
16.3 mm
Masa produktu
0.03 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL
Notatki dotyczące katalogu
nie dotyczy
Kod modelu
SWD4-ACAP-10

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
90 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
90 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: dopuszczalna
Temp. podczas pracy — maks.
90 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Typ połączenia
Wtyk M12, 5 biegunowy, z diagnostyką

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Straty mocy
0 W

Informacje ogólne

Zużycie prądu
0,5 mA
Stopień ochrony
IP67
IP67 (zgodnie z IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Kategoria produktu
Akcesoria SmartWire-DT
Typ
  • Nasadka z funkcją monitorowania do tulei M12 w złączu SWD (IP67)
  • Osłona z funkcją monitorowania do gniazda M12

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.