Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174757
SWD4-SML5-12

Eaton SWD4, dławnica kablowa do szafy sterowniczej, na 5-żyłowy przewód okrągły SWD4-…LR8-24 M12 SmartWire-DT, Wtyk/gniazdo M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, przepust do szafy sterowniczej
Numer katalogowy
174757
EAN
4015081712434
Długość/głębokość produktu
37 mm
Wysokość produktu
19 mm
Szerokość produktu
19 mm
Masa produktu
0.05 kg
Certyfikat(y)
UL
EN 50178
CSA
IEC/EN 61131-2
Notatki dotyczące katalogu
nie dotyczy
Kod modelu
SWD4-SML5-12

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Temp. podczas pracy — maks.
85 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Wilgotność względna
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)

Komunikacja

Typ połączenia
Połączenie 1: Wtyk M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
Gniazdo M12 (kodowanie A), 5-biegunowy

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20 (zgodnie z IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP20
Kategoria produktu
Akcesoria SmartWire-DT

Wejście/Wyjście

Liczba cykli mocowania
500

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.