Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174758
SWD4-PRF5-1-S

Eaton SWD4, przepust w obudowie SmartWire-DT, gniazdo M12, 5 kabli, 1 m długość

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, przepust w obudowie
Numer katalogowy
174758
EAN
4015081712441
Długość/głębokość produktu
1000 mm
Wysokość produktu
25.4 mm
Szerokość produktu
25.4 mm
Masa produktu
0.136 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA
EN 50178
IEC/EN 61131-2
Notatki dotyczące katalogu
nie dotyczy
Kod modelu
SWD4-PRF5-1-S

Warunki otoczenia, mechaniczne

Przyspieszenie stałe
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Stała amplituda
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Temp. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Wilgotność względna
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)

Komunikacja

Typ połączenia
Gniazdo M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
Wejście SWD, I/O: 5 kabli

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20 (zgodnie z IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP20
Kategoria produktu
Akcesoria SmartWire-DT

Wejście/Wyjście

Liczba cykli mocowania
500

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.