Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174763
SWD4-1LR5-2S

Eaton SWD4, przewód okrągły SmartWire-DT IP67, 1 m, 5-biegunowy, Z podłączonym fabrycznie wtykiem M12 i gniazdem M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, przewód okrągły
Numer katalogowy
174763
EAN
4015081712496
Długość/głębokość produktu
1000 mm
Wysokość produktu
16.3 mm
Szerokość produktu
16.3 mm
Masa produktu
0.08 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA
Notatki dotyczące katalogu
Kondensacja: dopuszczalna
Kod modelu
SWD4-1LR5-2S

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Wyposażone w:
Wtyk M12, kodowanie A
Gniazdo M12
Funkcje
Do podłączania peryferyjnych kart SmartWire-DT

Informacje ogólne

Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
5-bieg.
Średnica zewnętrzna — przybliżona
5.6 mm
Materiał powłoki zewn.
Polichlorek winylu (PVC)
Dozwolony promień gięcia, zast. ruch. ze swob. prowadz. — min.
46 mm
Kategoria produktu
Akcesoria SmartWire-DT
Możliwe zastosowanie
Kabel sygnałowy

Bezpieczeństwo

Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z EN 60332-1-2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.