Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174769
SWD4-10LR5-2S

Eaton SWD4, przewód okrągły SmartWire-DT IP67, 10 metrów, 5-biegunowy, Z podłączonym fabrycznie wtykiem M12 i gniazdem M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, przewód okrągły
Numer katalogowy
174769
EAN
4015081712557
Długość/głębokość produktu
10000 mm
Wysokość produktu
16.3 mm
Szerokość produktu
16.3 mm
Masa produktu
0.49 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA
Notatki dotyczące katalogu
Kondensacja: dopuszczalna
Kod modelu
SWD4-10LR5-2S

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Odporność na promieniowanie UV
Wyposażone w:
Gniazdo M12
Wtyk M12, kodowanie A
Funkcje
Do podłączania peryferyjnych kart SmartWire-DT

Informacje ogólne

Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
5-bieg.
Średnica zewnętrzna — przybliżona
5.6 mm
Materiał powłoki zewn.
Polichlorek winylu (PVC)
Dozwolony promień gięcia, zast. ruch. ze swob. prowadz. — min.
46 mm
Kategoria produktu
Akcesoria SmartWire-DT
Możliwe zastosowanie
Kabel sygnałowy

Bezpieczeństwo

Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z EN 60332-1-2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.