Eaton Moeller® series LS Łącznik krańcowy, Popychacz kopułkowy, Moduł podstawowy, możliwość rozbudowy, 1 NO, 1 NC, Zacisk Cage Clamp, Żółty, Materiał izolowany, -40 - +70 °C
| Nazwa produktu |
Łącznik krańcowy Eaton Moeller® serii LS
|
| Numer katalogowy |
176879
|
| EAN |
4015081713219
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
34 mm
|
| Szerokość produktu |
31 mm
|
| Masa produktu |
0.051 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
|
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
LS-11-CC
|
| Siła potrzebna do uruchomienia/zatrzymania |
1,0 N/8,0 N
|
| Mom. obr. potrz. do uruch. nap. obrot. |
0.2 Nm
|
| Typ siłownika |
Popychacz
|
| Prędkość robocza |
Maks. 1/0,5 m/s (z krzywką DIN, uruchamianie mechaniczne)
Przy kącie posuwu α = 0°/30° |
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Odporność na wstrząsy |
25 g, Styk standardowy, mechaniczne, udar półsinusoidalny w czasie 20 ms
|
| Odporność temperaturowa |
100°C, Temperatura styku głowicy rolkowej
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA) |
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.17 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
400 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V |
6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
3 A
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Częstotliwość zasilania |
Maks. 400 Hz, Styki
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Metryczny przepust kablowy
|
| Kolor obudowy |
Żółta pokrywa
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
Materiał izolowany |
| Cechy |
Wymuszone otwarcie
Wymuszone rozłączanie Rozszerzalne |
| Typ funkcji przełączania |
Przełącznik typu slow-action
|
| Typ połączenia |
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
|
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA Inne |
| Żywotność |
8 000 000 przestawień mechanicznych
|
| Częstotliwość pracy |
6 000 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Popychacz okrągły
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Dokładność powtarzania |
0,15 mm (Styki/zdolność łączeniowa)
|
| Odpowiednie do |
Funkcje bezpieczeństwa
|
| Typ |
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,5-2,5) mm²
|