Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona dla NZM4, 4-bieg.
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
177119
|
| EAN |
4015081715626
|
| Długość/głębokość produktu |
112 mm
|
| Wysokość produktu |
91 mm
|
| Szerokość produktu |
370 mm
|
| Masa produktu |
0.21 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPN4MC-4P
|
| Wyposażone w: |
Wprowadzenie przewodów
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Szary
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Rozstaw modułów |
25 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wykończ. powierzchni |
Inne maszyny
|