Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Szerokie drzwi szafy, Zamknięta, Wys. x szer. = 250 x 1000 mm, IP55, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
177284
|
| EAN |
4015081717378
|
| Długość/głębokość produktu |
29 mm
|
| Wysokość produktu |
240 mm
|
| Szerokość produktu |
992 mm
|
| Masa produktu |
7.7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTSZDSQC-H250W1000
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Odbojnik
|
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA 4X |
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|