Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

177291
Kod modelu: RS2-12-Q6

Eaton Moeller® series RS, rozłącznik bezpieczeństwa, RS, 1 NO, 2 normalnie rozwarty, Styki kontaktronowe, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Tworzywo sztuczne, Kabel łączący 150 mm ze złączem wtykowym M12 x 1, Sn 8 - 19 mm

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® RS, rozłącznik bezpieczeństwa
Numer katalogowy
177291
EAN
4015081717446
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
13 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
0.057 kg
Certyfikat(y)
UL
UL File No.: E166051
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
EN ISO 13849
CE
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC 62061
ISO 14119
Notatki dotyczące katalogu
Styki kontaktronowe
Kod modelu
RS2-12-Q6

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
Odporność na drgania
0 - 2000 Hz, 1 mm

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Wilgotność względna
90% (przy 55°C)

Contacts

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
1

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W

Electrical rating

Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
0.3 A
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Złącze M12
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Materiał
z tworzywa sztucznego

General information

Typ połączenia
Połączenie wtykowe M12 x 1
Stopień ochrony
IP67
NEMA Inne
Kategoria produktu
Bezstykowy łącznik bezpieczeństwa
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
19 mm
Znamionowa strefa działania (Sn) — min.
8 mm
Dokładność powtarzania
≤ 10 % (odchylenie)
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa
Typ
Krańcowy łącznik bezpieczeństwa

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
20 000 000 cykli przełączania, B10d
PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa
Parametr bezpiecz. (IEC 62061)
SIL: 3

Terminal capacities

Pojemność zacisku (AWG)
22

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015