Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

177293
Kod modelu: RS2R-11-C3

Eaton Moeller® series RS, rozłącznik bezpieczeństwa, RS, 1 NO, 1 NC, Styki kontaktronowe, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Tworzywo sztuczne, 3-metrowy kabel połączeniowy, Sn 8 - 19 mm, R

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® RS, rozłącznik bezpieczeństwa
Numer katalogowy
177293
EAN
4015081717460
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
13 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
0.182 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E166051
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC 62061
CE
Certified by UL for use in Canada
ISO 14119
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
EN ISO 13849
UL
Notatki dotyczące katalogu
Styki kontaktronowe
Kod modelu
RS2R-11-C3

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
Odporność na drgania
0 - 2000 Hz, 1 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Wilgotność względna
90% (przy 55°C)

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W

Dane elektryczne

Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
0.3 A
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Z kablem przyłączeniowym
Materiał obudowy
Plastikowy
Materiał
z tworzywa sztucznego

Informacje ogólne

Typ połączenia
3-metrowy kabel połączeniowy
Stopień ochrony
IP67
NEMA Inne
Kategoria produktu
Bezstykowy łącznik bezpieczeństwa
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
19 mm
Znamionowa strefa działania (Sn) — min.
8 mm
Dokładność powtarzania
≤ 10 % (odchylenie)
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa
Typ
Krańcowy łącznik bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
20 000 000 cykli przełączania, B10d
PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa
Parametr bezpiecz. (IEC 62061)
SIL: 3

Przekroje poprzeczne

Pojemność zacisku (AWG)
22

Eksport specyfikacji produktu