Eaton Moeller® series RS, rozłącznik bezpieczeństwa, RS, 1 NO, 2 normalnie rozwarty, Styki kontaktronowe, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Tworzywo sztuczne, 3-metrowy kabel połączeniowy, Sn 8 - 19 mm, R
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® RS, rozłącznik bezpieczeństwa
|
| Numer katalogowy |
177294
|
| EAN |
4015081717477
|
| Długość/głębokość produktu |
52 mm
|
| Wysokość produktu |
13 mm
|
| Szerokość produktu |
26 mm
|
| Masa produktu |
0.182 kg
|
| Certyfikat(y) |
EN ISO 13849
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CE IEC 62061 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada ISO 14119 Certified by UL for use in Canada UL File No.: E166051 UL |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki kontaktronowe
|
| Kod modelu |
RS2R-12-C3
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Z kablem przyłączeniowym
|
| Materiał obudowy |
Plastikowy
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ połączenia |
3-metrowy kabel połączeniowy
|
| Stopień ochrony |
IP67
NEMA Inne |
| Kategoria produktu |
Bezstykowy łącznik bezpieczeństwa
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) — min. |
8 mm
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) — maks. |
19 mm
|
| Dokładność powtarzania |
≤ 10 % (odchylenie)
|
| Odpowiednie do |
Funkcje bezpieczeństwa
|
| Typ |
Krańcowy łącznik bezpieczeństwa
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
|
| Odporność na drgania |
0 - 2000 Hz, 1 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Wilgotność względna |
90% (przy 55°C)
|
| Pojemność zacisku (AWG) |
22
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
0.3 A
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
2
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa
20 000 000 cykli przełączania, B10d |
| Parametr bezpiecz. (IEC 62061) |
SIL: 3
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|