Eaton Moeller® series RS, rozłącznik bezpieczeństwa, RS, 1 NO, 1 NC, Styki kontaktronowe, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Tworzywo sztuczne, Kabel łączący 150 mm ze złączem wtykowym M12 x 1, Sn 8 - 19 mm, R
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® RS, rozłącznik bezpieczeństwa
|
| Numer katalogowy |
177296
|
| EAN |
4015081717491
|
| Długość/głębokość produktu |
52 mm
|
| Wysokość produktu |
13 mm
|
| Szerokość produktu |
26 mm
|
| Masa produktu |
0.057 kg
|
| Certyfikat(y) |
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E166051 UL CE CSA File No.: UL report applies to both US and Canada EN ISO 13849 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 ISO 14119 IEC 62061 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki kontaktronowe
|
| Kod modelu |
RS2R-11-Q4
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
|
| Odporność na drgania |
0 - 2000 Hz, 1 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Wilgotność względna |
90% (przy 55°C)
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
0.3 A
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Złącze M12
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ połączenia |
Połączenie plug-in M12 x 1
|
| Stopień ochrony |
IP67
NEMA Inne |
| Kategoria produktu |
Bezstykowy łącznik bezpieczeństwa
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) — maks. |
19 mm
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) — min. |
8 mm
|
| Dokładność powtarzania |
≤ 10 % (odchylenie)
|
| Odpowiednie do |
Funkcje bezpieczeństwa
|
| Typ |
Krańcowy łącznik bezpieczeństwa
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
20 000 000 cykli przełączania, B10d
PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa |
| Parametr bezpiecz. (IEC 62061) |
SIL: 3
|
| Pojemność zacisku (AWG) |
22
|