Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

177299
Kod modelu: RS4-12-Q6

Seria Eaton Moeller® RS, bezstykowy łącznik bezpieczeństwa RS-Titan RS4-12-Q6

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® RS, rozłącznik bezpieczeństwa
Numer katalogowy
177299
EAN
4015081717521
Długość/głębokość produktu
95 mm
Wysokość produktu
13 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.057 kg
Certyfikat(y)
EN ISO 13849
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CE
UL File No.: E166051
ISO 14119
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL Listed
EN 62061
Notatki dotyczące katalogu
Styki kontaktronowe
Kod modelu
RS4-12-Q6

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
Odporność na drgania
0 - 2000 Hz, 1 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Wilgotność względna
90% (przy 55°C)

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej szafy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W

Dane elektryczne

Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
0.03 A
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Złącze M12
Materiał obudowy
Plastikowy
Materiał
z tworzywa sztucznego

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67
NEMA Inne
Kategoria produktu
Bezstykowy łącznik bezpieczeństwa
Dokładność powtarzania
≤ 10 % (odchylenie)
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa
Typ
Krańcowy łącznik bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
20 000 000 cykli przełączania, B10d
PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa
Parametr bezpiecz. (IEC 62061)
SIL: 3

Przekroje poprzeczne

Pojemność zacisku (AWG)
22

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015