Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

177301
RS2-11-C10

Eaton Moeller® series RS, rozłącznik bezpieczeństwa, RS, 1 NO, 1 NC, Styki kontaktronowe, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Tworzywo sztuczne, 10-metrowy kabel połączeniowy, Sn 8 - 19 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® RS, rozłącznik bezpieczeństwa
Numer katalogowy
177301
EAN
4015081717545
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
13 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
0.52 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E166051
EN ISO 13849
ISO 14119
CE
IEC 62061
UL
Notatki dotyczące katalogu
Styki kontaktronowe
Kod modelu
RS2-11-C10

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
Odporność na drgania
0 - 2000 Hz, 1 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Wilgotność względna
90% (przy 55°C)

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W

Dane elektryczne

Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
0.3 A
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Z kablem przyłączeniowym
Materiał obudowy
Poliamid
z tworzywa sztucznego
Materiał
z tworzywa sztucznego

Informacje ogólne

Typ połączenia
10-metrowy kabel połączeniowy
Stopień ochrony
IP67
NEMA Inne
Kategoria produktu
Bezstykowy łącznik bezpieczeństwa
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
19 mm
Znamionowa strefa działania (Sn) — min.
8 mm
Dokładność powtarzania
≤ 10 % (odchylenie)
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa
Typ
Krańcowy łącznik bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa
20 000 000 cykli przełączania, B10d
Parametr bezpiecz. (IEC 62061)
SIL: 3

Przekroje poprzeczne

Pojemność zacisku (AWG)
22

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.