Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. 3-biegunowe wejściowe styki prądu głównego do 315 A, składający się z: wysuwanych styków jednostkowych, Wraz ze śrubami mocującymi
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
177616
|
| EAN |
4015081720767
|
| Długość/głębokość produktu |
98 mm
|
| Wysokość produktu |
74 mm
|
| Szerokość produktu |
214 mm
|
| Masa produktu |
0.75 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMW-ICL-315-3
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|