Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

177622
XNNSNK-M4X12

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Śruba z łbem stożkowym M4x12, torx, DIN7500, Forma M, ocynkowany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
177622
EAN
4015081720828
Długość/głębokość produktu
86 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
73 mm
Masa produktu
0.001 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNNSNK-M4X12

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Rozmiar kwadratowego podsadzenia/zamka
0 mm
Średnica główki
0 mm
Wysokość główki
0 mm
Typ łba
Łeb wpuszczany (kryty)
Inne maszyny
Długość do dolnej części łba
7.5 mm
Materiał
Stal
Jakość materiału
Inne maszyny
Skok gwintu
1 mm
System wkręcania
Torx
Ochrona powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Długość gwintu
7.5 mm
Gwint na cal
0
Rozmiar gwintu
4
#4
Rodzaj gwintu
Metryka
Szerokość klucza
0 mm

Eksport specyfikacji produktu