Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

177941
FRBM6-B20/1N/01-A

FRBm6/M RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym z serii xEffect firmy Eaton Moeller. Zespolony wył. różnicowoprądowy z modułem nadprądowym, 20 A, 100 mA, char. wyzwalania modułu typ B, 1-bieg.+N, char. wyzwalania wył. różnicowoprądowego: A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria xEffect Eaton Moeller – FRBm6 RCBO – wył. różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Numer katalogowy
177941
EAN
4015081725144
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.216 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
FRBM6-B20/1N/01-A

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia energii
3
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N

Dostawy

Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Funkcja podstawowa
Wyłącznik kombinowany
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.1 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Prąd znamionowy
20 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
Wyłączniki kombinowane RCBO

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy i drogi upływu
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Odporność na udar napięciowy
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
5,4 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A

Technical data - electrical

Charakterystyka odłączenia
Bez opóźnienia
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
A
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
6 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
6 kA
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Napięcie znamionowe
240 V - 240 V
Rodzaj napięcia
AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
75.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.