Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy dla 2x IZMX16, wysuwny, WxS=550x1000mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
178063
|
| EAN |
4015081733385
|
| Długość/głębokość produktu |
808 mm
|
| Wysokość produktu |
583 mm
|
| Szerokość produktu |
977 mm
|
| Masa produktu |
31.114 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTMP2IX16WM-H550W1000
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
550 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|