Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178064
XTMP2IX16WC-H550W800

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia do 2 x IZMX16, wysuwny, WxS=550x800mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178064
EAN
4015081733392
Długość/głębokość produktu
48 mm
Wysokość produktu
540 mm
Szerokość produktu
792 mm
Masa produktu
7.778 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMP2IX16WC-H550W800

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
550 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu