Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178076
Kod modelu: XSPBU0806A

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta podłogowa, aluminiowy, szer. x głęb. = 800 x 600 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178076
EAN
4015081733514
Długość/głębokość produktu
475 mm
Wysokość produktu
16.5 mm
Szerokość produktu
700 mm
Masa produktu
4.466 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPBU0806A

Additional information

Numer RAL
0

Delivery program

Kolor
Szary
Model
Płyta podłogowa

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu