Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178091
XSFE080802

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przedłużenie ramy, wys. x szer. x głęb. = 200 x 800 x 800 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178091
EAN
4015081733668
Długość/głębokość produktu
776 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
16.68 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSFE080802

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu